Unser Programm auf der CE‑konformer Schutz gegen Korrumpierung – Umsetzung nach prEN 50742
Hier sehen Sie eine Übersicht der Sessions zur Information. Die Buchung der Sessions machen Sie bitte im Zuge der Anmeldung.
Bitte geben Sie eine
gültige Emailadresse ein.Bitte prüfen Sie, ob
die Schreibweise einer gültigen E-Mail Adresse entspricht.Zu dieser E-Mail
Adresse ist bereits ein Zugang hinterlegt.
*Mandatory fields
Informationen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Registrierung abbrechenSind Sie sicher, dass Sie den Registrierungsprozess abbrechen möchten? Ihre
eingegeben Daten werden mit dem Abbruch gelöscht.
Nein
Ja
Leider ist Ihr Account noch nicht verifiziert. Bitte
überprüfen Sie Ihre Emails und klicken auf den Verifizierunglink.
Sie werden ausgeloggt.
Ok
Willkommen zum CE‑konformer Schutz gegen Korrumpierung – Umsetzung nach prEN 50742
Unterüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
## Text wird gepflegt unter Event/Inhalte/Website/Login! ##
Ich habe bereits ein Dialog Space Konto
Ja
Nein
Seminar
CE‑konformer Schutz gegen Korrumpierung – Umsetzung nach prEN 50742
Mit der neuen Maschinenverordnung werden erstmals verbindliche Anforderungen an den Schutz von Maschinen und Anlagen gegen Korrumpierung und Cyberangriffe gestellt.
Top-Themen
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Laden Sie hier die allgemeine Teilnahmebedingungen herunter.
Das Seminar vermittelt Projektleitung, Konstruktion, Elektrofachkräften sowie CE-Verantwortlichen ein praxisnahes Verständnis der neuen Security-Anforderungen und ihrer Umsetzung nach dem Stand der Technik.
Im Fokus stehen die Anforderungen der Maschinenverordnung sowie die praktische Anwendung der prEN 50742. Die Teilnehmenden lernen, wie Cyber Security in den bestehenden CE-Prozess integriert wird, welche Rolle die Risikobeurteilung nach EN ISO 12100 spielt und wie eine Bedrohungsanalyse systematisch durchgeführt werden kann.
Darüber hinaus werden Security-Grundprinzipien, Schnittstellenanalysen, Security-Level, Logging-Anforderungen sowie Anforderungen an Dokumentation und Benutzerinformationen erläutert.
Ziel ist es, Security-Anforderungen sicher in Entwicklungs- und Konformitätsprozesse zu integrieren und die Anforderungen der Maschinenverordnung praxisgerecht umzusetzen.
Inhalte
Grundlagen MVO, Risikobeurteilung und Spezifikation
Ziele der prEN 50742
Ansatz A nach prEN 50742
Security Bedrohungsanalyse
Stride Analyse
Umsetzung von Maßnahmen
Vorteile
Gewinnen Sie Sicherheit bei der Anwendung von prEN 50742 und der sicherheitsgerichteten Risikobeurteilung.
Integrieren Sie Security-Anforderungen effizient in CE-Prozesse, Dokumentation und Produktentwicklung.
Viele Fragen ergeben sich erst nach dem Seminar. Mit jedem Seminar erhalten Sie einen Gutschein für eine individuelle 15 minütige Beratung.
Zielgruppe
Projektleiter
Konstrukteure
Elektrofachkräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau
Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau
CE-Beauftrage, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche
Termine
2026 16.09.2026, Webinar 14.10.2026, Webinar 11.11.2026, Webinar 09.12.2026, Webinar