Unser Programm auf der CE-konforme Elektrokonstruktion – Funktionale Sicherheit nach Stand der Technik
Hier sehen Sie eine Übersicht der Sessions zur Information. Die Buchung der Sessions machen Sie bitte im Zuge der Anmeldung.
Bitte geben Sie eine
gültige Emailadresse ein.Bitte prüfen Sie, ob
die Schreibweise einer gültigen E-Mail Adresse entspricht.Zu dieser E-Mail
Adresse ist bereits ein Zugang hinterlegt.
*Mandatory fields
Informationen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Registrierung abbrechenSind Sie sicher, dass Sie den Registrierungsprozess abbrechen möchten? Ihre
eingegeben Daten werden mit dem Abbruch gelöscht.
Nein
Ja
Leider ist Ihr Account noch nicht verifiziert. Bitte
überprüfen Sie Ihre Emails und klicken auf den Verifizierunglink.
Sie werden ausgeloggt.
Ok
Willkommen zum CE-konforme Elektrokonstruktion – Funktionale Sicherheit nach Stand der Technik
Unterüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
## Text wird gepflegt unter Event/Inhalte/Website/Login! ##
Ich habe bereits ein Dialog Space Konto
Ja
Nein
Seminar
CE-konforme Elektrokonstruktion – Funktionale Sicherheit nach Stand der Technik
Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Hardware-Anforderungen der EN ISO 13849-1:2023
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Anhang I) und die Maschinenverordnung (MVO) (Anhang III) forden bezüglich der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen geeignete Maßnahmen, um Ausfälle zu vermeiden. Auf Basis der in der Risikobeurteilung festgelegten Anforderungen an den Performance-Level (PL) müssen die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung entsprechend geplant und umgesetzt werden.
Sicherheitsanforderungsspezifikation (SRS)
Die Sicherheitsanforderungsspezifikation (SRS) für jede einzelne Sicherheitsfunktion, die im Rahmen der Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 entsteht, bildet die Grundlage für die Arbeit mit der EN ISO 13849-1. Die SRS definiert die spezifischen Anforderungen und Parameter, die für die sichere Funktion der Steuerungsteile notwendig sind.
Hardwarebezogene Anforderungen und Verifikation/Validierung Die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung (Hardware) müssen nicht nur geplant, sondern auch verifiziert werden, um sicherzustellen, dass sie den festgelegten Anforderungen entsprechen. Dies umfasst die Prüfung der Hardwarekomponenten auf ihre Zuverlässigkeit und die Durchführung von Tests, um ihre Funktionalität und Sicherheit zu bestätigen.
Grundlagen des SW-Tools SISTEMA
Das Software-Tool SISTEMA unterstützt Sie der Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1. Es ermöglicht die einfache Berechnung und Bewertung des Performance-Levels (PL) von sicherheitsrelevanten Steuerungsteilen. Durch die Nutzung von SISTEMA können Entwickler sicherstellen, dass ihre Systeme den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen und Risiken minimiert werden.
Ziele
Erwerben Sie das notwendige Wissen, um den Anforderungen der EN ISO 13849-1:2023 gerecht zu werden und dieses in Ihren Projekten anzuwenden.
Erlernen Sie die Entwicklung, Dokumentation und Validierung sicherheitsbezogener Technik gemäß DIN EN ISO 13849, indem Sie die relevanten Anforderungen und Grundbegriffe der Norm kennen und anwenden. Das Seminar wird durch zahlreiche praktische Erfahrungen und Best Practices bereichert und fördert den intensiven Erfahrungsaustausch.
Top-Themen
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Laden Sie hier die allgemeine Teilnahmebedingungen herunter.
Performance Level (PL), PFH, Kategorie, MTTFD, B10D, DC und CCF
Spezifikation von Sicherheitsfunktionen (SRS)
Anwendung der Norm / Iterativer Prozess zur Gestalltung von Sicherheitsfunktionen
Bestimmen/Berechnen des erforderlichen Performance Levels an verschiedenen Beispielen
Konstruieren von Sicherheitsfunktionen
Elektromagnetische Störfestigkeit (EMI)
Beispiele für das Berechnen des erreichten Performance Levels
Validieren von Sicherheitsfunktionen
Vorstellung der Bedienung der Software, Anlegen des Projektbaums, Erstellen von Teilsystemen, Eingabe der sicherheitstechnischen Kennwerte und Auswerten der Ergebnisse
Modellieren einer Sicherheitsfunktion auf Basis der vorgesehenen Strukturen und der sicherheitstechnischen Kennwerte
Umsetzen dieser Sicherheitsfunktion in Form eines Projektes
Erstellen von Beispielprojekten, in denen Sie die Auswirkung der sicherheitstechnischen Kennwerte auf den resultierenden PL erkennen sowie eigenes Erstellen von Beispielprojekten mit anschließender Demonstration
Vorteile
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand:Erfahren Sie aus erster Hand, welche Änderungen und Verbesserungen in der aktualisierten Norm EN ISO 13849-1:2023 vorgenommen wurden.
Erhöhen Sie Ihre Kompetenz:Vertiefen Sie Ihr Wissen über die neuesten Sicherheitsanforderungen und -standards, um Ihre Maschinensteuerungen noch sicherer und zuverlässiger zu gestalten.
Praktische Umsetzung:Lernen Sie, wie Sie die neuen Anforderungen effizient in Ihre bestehenden Systeme integrieren können.
Wettbewerbsvorteil:Nutzen Sie die Gelegenheit, sich einen Vorsprung zu verschaffen, indem Sie die modernsten Sicherheitsstandards in Ihre Prozesse einbinden.
Netzwerken:Tauschen Sie sich mit anderen Fachleuten aus der Branche aus und profitieren Sie von deren Erfahrungen und Best Practices.
Zielgruppe
Projektleiter
Konstrukteure
Elektrofachkräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
Termine
2026 27.10.2026 bis 28.10.2026, Bad Pyrmont