Unser Programm auf der CE‑konforme Schaltgerätekombination – Umsetzung nach Stand der Technik
Hier sehen Sie eine Übersicht der Sessions zur Information. Die Buchung der Sessions machen Sie bitte im Zuge der Anmeldung.
Bitte geben Sie eine
gültige Emailadresse ein.Bitte prüfen Sie, ob
die Schreibweise einer gültigen E-Mail Adresse entspricht.Zu dieser E-Mail
Adresse ist bereits ein Zugang hinterlegt.
*Mandatory fields
Informationen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Registrierung abbrechenSind Sie sicher, dass Sie den Registrierungsprozess abbrechen möchten? Ihre
eingegeben Daten werden mit dem Abbruch gelöscht.
Nein
Ja
Leider ist Ihr Account noch nicht verifiziert. Bitte
überprüfen Sie Ihre Emails und klicken auf den Verifizierunglink.
Sie werden ausgeloggt.
Ok
Willkommen zum CE‑konforme Schaltgerätekombination – Umsetzung nach Stand der Technik
Unterüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
## Text wird gepflegt unter Event/Inhalte/Website/Login! ##
Ich habe bereits ein Dialog Space Konto
Ja
Nein
Seminar
CE‑konforme Schaltgerätekombination – Umsetzung nach Stand der Technik
Die CE-konforme Auslegung und Umsetzung von Schaltgerätekombinationen ist ein zentraler Bestandteil für den sicheren und rechtskonformen Betrieb von Maschinen und Anlagen.
Top-Themen
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Laden Sie hier die allgemeine Teilnahmebedingungen herunter.
Dieses Seminar vermittelt Projektleitern, Konstrukteuren, Elektrofachkräften sowie CE-Verantwortlichen einen praxisnahen Überblick über die Anforderungen an Schaltgerätekombinationen nach aktuellem Stand der Technik.
Im Fokus stehen die relevanten Richtlinien und Normen – insbesondere die Niederspannungsrichtlinie sowie die EN 61439 – und deren konkrete Anwendung in Planung, Aufbau und Betrieb.
Die Teilnehmenden lernen die wesentlichen Anforderungen an die Konstruktion, Dimensionierung und den normgerechten Nachweis von Schaltgerätekombinationen kennen.
Darüber hinaus werden Aspekte wie Schutzmaßnahmen, Erwärmung, Kurzschlussfestigkeit, EMV-Anforderungen sowie Bauartnachweise und Stückprüfungen praxisorientiert behandelt.
Auch Anforderungen an Fertigungsprozesse, Verantwortlichkeiten sowie die technische Dokumentation werden verständlich erläutert.
Ziel des Seminars ist es, die normativen Anforderungen sicher zu interpretieren und die CE-konforme Umsetzung von Schaltgerätekombinationen effizient und nachvollziehbar in der Praxis umzusetzen.
Inhalte
Rechtliche und normative Rahmenbedingungen
Niederspannungsrichtlinie im Kontext von Schaltgerätekombinationen
Norm EN 61439: Anforderungen und praktische Umsetzung
Planung und Auslegung von Schaltgerätekombinationen
Konstruktionsanforderungen und Dimensionierung
Normgerechter Nachweis und Dokumentation
Schutzmaßnahmen für Personen- und Anlagensicherheit
Erwärmungsnachweise und thermische Auslegung
Kurzschlussfestigkeit und deren Bewertung
EMV-Anforderungen und deren Berücksichtigung im Schaltschrank
Bauartnachweise
Stücknachweis
Rollen und Verantwortlichkeiten im CE-Prozess
Technische Dokumentation und Nachweisführung
Vorteile
Gewinnen Sie Sicherheit bei der Anwendung von EN 61439 und den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie.
Kompakt und mit speziellem Fokus auf Schaltschrankbauer
Vermeiden Sie typische Fehler bei Planung, Prüfung, Dokumentation und CE-Konformitätsbewertung.
Zielgruppe
Projektleiter
Konstrukteure
Elektrofachkräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
verantwortliche Elektrofachkräfte
CE-Beauftrage, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche