Unser Programm auf der CE‑konforme elektrische Ausrüstung – Umsetzung nach Stand der Technik
Hier sehen Sie eine Übersicht der Sessions zur Information. Die Buchung der Sessions machen Sie bitte im Zuge der Anmeldung.
Bitte geben Sie eine
gültige Emailadresse ein.Bitte prüfen Sie, ob
die Schreibweise einer gültigen E-Mail Adresse entspricht.Zu dieser E-Mail
Adresse ist bereits ein Zugang hinterlegt.
*Mandatory fields
Informationen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Registrierung abbrechenSind Sie sicher, dass Sie den Registrierungsprozess abbrechen möchten? Ihre
eingegeben Daten werden mit dem Abbruch gelöscht.
Nein
Ja
Leider ist Ihr Account noch nicht verifiziert. Bitte
überprüfen Sie Ihre Emails und klicken auf den Verifizierunglink.
Sie werden ausgeloggt.
Ok
Willkommen zum CE‑konforme elektrische Ausrüstung – Umsetzung nach Stand der Technik
Unterüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
## Text wird gepflegt unter Event/Inhalte/Website/Login! ##
Ich habe bereits ein Dialog Space Konto
Ja
Nein
Seminar
CE‑konforme elektrische Ausrüstung – Umsetzung nach Stand der Technik
Die elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen ist ein entscheidender Baustein für die CE-Konformität und die sichere Inbetriebnahme.
Top-Themen
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Laden Sie hier die allgemeine Teilnahmebedingungen herunter.
Das Seminar vermittelt Projektleitung, Konstruktion, Elektrofachkräften sowie CE-Verantwortlichen einen praxisorientierten Überblick über die Anforderungen an die elektrische Ausrüstung nach aktuellem Stand der Technik.
Im Fokus stehen die Niederspannungsrichtlinie, die Normen EN 60204-1 und EN 61439 sowie deren Zusammenspiel in der Praxis. Die Teilnehmenden lernen den normgerechten Aufbau elektrischer Ausrüstungen, relevante Schutzmaßnahmen, Sicherheitsfunktionen, EMV-nahe Anforderungen sowie notwendige Prüf- und Nachweisverfahren kennen.
Darüber hinaus werden Anforderungen an Schaltschränke, Fertigungsprozesse, technische Dokumentation und Konformitätserklärungen praxisnah erläutert.
Ziel ist es, die normativen Anforderungen sicher einordnen und die CE-konforme Umsetzung elektrischer Ausrüstungen im Maschinen- und Anlagenbau effizient gestalten zu können.
Inhalte
Relevante Richtlinien und Normen:
Maschinenverordnung
Niederspannungsrichtlinie
EN 60204-1 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen)
EN 61439 (Schaltgerätekombinationen)
Zusammenspiel der Normen in der praktischen Umsetzung
Normgerechter Aufbau elektrischer Ausrüstungen
Schutzmaßnahmen zum Personen- und Anlagenschutz
Integration und Bewertung von Sicherheitsfunktionen
EMV-Anforderungen
Prüf- und Nachweisverfahren für die CE-Konformität
Anforderungen an Schaltschränke und deren Auslegung
Fertigungsprozesse und Qualitätssicherung
Technische Dokumentation und CE-Konformitätserklärung
Vorteile
Gewinnen Sie Sicherheit bei der Anwendung von EN 60204-1, EN 61439 und den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie.
Vermeiden Sie typische Fehler bei Planung, Prüfung, Dokumentation und CE-Konformitätsbewertung.
Zielgruppe
Projektleiter
Konstrukteure
Elektrofachkräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau
Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau
verantwortliche Elektrofachkräfte
CE-Beauftrage, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche
Termine
2026 17.11.2026 bis 18.11.2026, Bad Pyrmont