Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Software-Anforderungen der EN ISO 13849-1:2023
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Anhang I) und die Maschinenverordnung (MVO) (Anhang III) forden bezüglich der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen geeignete Maßnahmen, um Ausfälle zu vermeiden. Auf Basis der in der Risikobeurteilung festgelegten Anforderungen an den Performance-Level (PL) müssen die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung entsprechend geplant und umgesetzt werden.
Sicherheitsanforderungsspezifikation (SRS)
Die Sicherheitsanforderungsspezifikation (SRS) für jede einzelne Sicherheitsfunktion, die im Rahmen der Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 entsteht, bildet die Grundlage für die Arbeit mit der EN ISO 13849-1.
Softwarebezogene Anforderungen und Verifikation/Validierung
Die sicherheitsbezogene Anwendungssoftware muss nicht nur spezifiziert, sondern auch verifiziert und validiert werden, um sicherzustellen, dass sie den festgelegten Anforderungen entspricht. Dies umfasst die Prüfung der Spezifikation und Quellcode und die Durchführung von Tests, um ihre Funktionalität und Sicherheit zu bestätigen.
Grundlagen des Software-Assistent SOFTEMA
Das Software-Tool SOFTEMA unterstützt Sie der Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1 von der Spezifikation bis hin zur Validierung ihrer sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware nach EN ISO 13849-1:2023.
SOFTEMA ist ein kostenloses Tool zur Projektierung, Dokumentation und Validierung sicherheitsbezogener Software für Maschinen gemäß DIN EN ISO 13849-1. Herausgeber ist das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). Es bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Umsetzung der Anforderungen der Norm im Rahmen der Entwicklungsprozesse von sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware. Durch die Nutzung von SOFTEMA können Entwickler sicherstellen, dass ihre Software den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht und Risiken minimiert werden.