Erlernen Sie die einfache Umsetzung der Hardware-Anforderungen der EN ISO 13849-1:2023
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Anhang I) und die Maschinenverordnung (MVO) (Anhang III) forden bezüglich der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen geeignete Maßnahmen, um Ausfälle zu vermeiden. Auf Basis der in der Risikobeurteilung festgelegten Anforderungen an den Performance-Level (PL) müssen die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung entsprechend geplant und umgesetzt werden.
Sicherheitsanforderungsspezifikation (SRS)
Die Sicherheitsanforderungsspezifikation (SRS) für jede einzelne Sicherheitsfunktion, die im Rahmen der Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 entsteht, bildet die Grundlage für die Arbeit mit der EN ISO 13849-1. Die SRS definiert die spezifischen Anforderungen und Parameter, die für die sichere Funktion der Steuerungsteile notwendig sind.
Hardwarebezogene Anforderungen und Verifikation/Validierung
Die sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung (Hardware) müssen nicht nur geplant, sondern auch verifiziert und validiert werden, um sicherzustellen, dass sie den festgelegten Anforderungen entsprechen. Dies umfasst die Prüfung der Hardwarekomponenten auf ihre Zuverlässigkeit und die Durchführung von Tests, um ihre Funktionalität und Sicherheit zu bestätigen.
Grundlagen des SW-Tools SISTEMA
Das Software-Tool SISTEMA unterstützt Sie der Umsetzung der Anforderungen der EN ISO 13849-1. Es ermöglicht die einfache Berechnung und Bewertung des Performance-Levels (PL) von sicherheitsrelevanten Steuerungsteilen. Durch die Nutzung von SISTEMA können Entwickler sicherstellen, dass ihre Systeme den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen und Risiken minimiert werden.