Unser Programm auf der Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
Hier sehen Sie eine Übersicht der Sessions zur Information. Die Buchung der Sessions machen Sie bitte im Zuge der Anmeldung.
Bitte geben Sie eine
gültige Emailadresse ein.Bitte prüfen Sie, ob
die Schreibweise einer gültigen E-Mail Adresse entspricht.Zu dieser E-Mail
Adresse ist bereits ein Zugang hinterlegt.
*Mandatory fields
Informationen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Registrierung abbrechenSind Sie sicher, dass Sie den Registrierungsprozess abbrechen möchten? Ihre
eingegeben Daten werden mit dem Abbruch gelöscht.
Nein
Ja
Leider ist Ihr Account noch nicht verifiziert. Bitte
überprüfen Sie Ihre Emails und klicken auf den Verifizierunglink.
Sie werden ausgeloggt.
Ok
Willkommen zum Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
Unterüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
## Text wird gepflegt unter Event/Inhalte/Website/Login! ##
Ich habe bereits ein Dialog Space Konto
Ja
Nein
Seminar
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
Das Expertenseminar zur DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
Top-Themen
Seminarkategorie Schaltschrankbau
Mit unseren Seminaren unterstützen wir Sie auf dem Weg zur effizienten und richtlinienkonformen Herstellung
Die elektrische Ausrüstung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Sicherheit und Funktion von Maschinen. Normativ sind die allgemeinen Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen in der Norm EN 60204-1 (VDE 0113-1) beschrieben. Im Juni 2019 wurde eine neue Ausgabe dieser Norm herausgegeben, deren Übergangsfrist am 14.09.2021 endete.
Die Kenntnis und Einhaltung ist essenziell für alle Maschinen- und Schaltschrankbauer, um die Anforderungen aus den unterschiedlichen Richtlinien und Gesetzen zu erfüllen und letztendlich ein sicheres Produkt herzustellen. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die wesentlichen der Norminhalte und Tipps zu einer praxisnahen Umsetzung der neusten Ausgabe der EN 60204-1 (VDE 0113-1).
Dabei werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen, als auch Schnittstellen zu anderen Normen, betrachtet. Das Seminar orientiert sich dabei an den wesentlichen Phasen im Maschinen- und Anlagenbau von der Spezifikation bis hin zur Prüfung und Dokumentation.
Gerne gehen wir im Verlauf des Seminars auf ihre individuellen Fragestellungen ein.
Ziele Die Teilnehmer können die DIN EN 60204-1 sicher anwenden und wissen auf welche Details in der Praxis besonders zu achten ist.
Inhalte
Elektrofachkräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
Mitarbeiter aus den Bereichen:
Planung und Konstruktion
Herstellung von Schaltschränken
Prüfung von Schaltschränken
Instandhaltung
Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
CE-Beauftrage, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche
Weitere Informationen
Durch die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie zwei VDSI-Punkte für Ihren Weiterbildungsnachweis zum Thema Arbeitsschutz.
Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Seminar buchbar. Die Inhalte können individuell auf Sie zugeschnitten werden.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie telefonisch unter (0 52 35) 3-1 20 00 oder per E‑Mail an info@phoenixcontact.de anfordern können.
Termine
2026 22.09.2026 bis 23.09.2026, Paderborn 10.11.2026 bis 12.11.2026, Webinar
Uhrzeit:
Präsenz: Tag 1: 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr Tag 2: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Webinar: Tag 1 bis Tag 3: jeweils 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Preis pro Teilnehmer:
Präsenz: 825 Euro zzgl. MwSt. Webinar: 720 Euro zzgl. MwSt.
Maximale Teilnehmerzahl:
Präsenz: 16 Webinar: 24
Anmeldung
Hier haben Sie die Möglichkeit sich zum Seminar Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204-1/VDE 0113-1 anzumelden.